沖壓機用高負荷滾珠螺桿「HBN-P型」

2020年04月27日
沖壓機用高負荷滾珠螺桿「HBN-P」開始接受下訂。
HBN-P型是專為沖壓機用途而設計的滾珠螺桿。其容許負荷比既有產品提升約兩倍,既可選擇小軸徑螺桿軸,也可實現縮小設備尺寸。
提升容許負荷,實現縮小設備尺寸
比起既有產品HBN、HBN-K,容許負荷約提升了兩倍。
因容許負荷較高,可以選擇比既有產品還要小軸徑的螺桿軸。
也可抑制周邊部品的尺寸,實現裝置的小型化。
與既有產品的容許負荷比較
滾珠螺桿螺帽外徑比較
既有樣式 | 沖壓機用 |
HBN10020K-7.5 | HBN6320P-7.5 |
螺帽外徑:φ154mm | 螺帽外徑:φ117mm |
容許負荷:295kN | 容許負荷:332kN |
產品陣容
■HBN-P形 螺桿軸外徑φ40、63的產品陣容
■HBN-KP形 螺桿軸外徑φ80、100、120、140的產品陣容
螺桿軸外徑[mm] |
導程[mm] | |||
---|---|---|---|---|
12 | 20 | 25 | 40 | |
φ40 | HBN4012P | |||
φ63 | HBN6320P | |||
φ80 | HBN8020KP | |||
φ100 | HBN10020KP | HBN10040KP | ||
φ120 | HBN12025KP | |||
φ140 | HBN14040KP |