小型滾珠花鍵「LFK-X/LFH-X型」

2020年7月15日
作為滾珠花鍵LF-X型的新系列,我們開發了緊湊型滾珠花鍵"LFK-X/LFH-X型",
並且已經開始接受新訂單。
其形狀特點是緊湊型滾珠花鍵,可實現設備部件的小型化和輕量化,
並可根據用途提供豐富的軸直徑尺寸,
滿足客戶的需求。
這款新產品是應客戶的諸多需求而開發髮的。
可實現小型設計
LFK-X型、LFH-X型設計的中心高比既有的LF-X型還要低,使安裝周邊零件也得以小型化。
輕量化
由於法蘭形狀不同,因此與採用圓形法蘭設計的LF-X型相比,花鍵螺帽質量減低,進而使裝置得以輕量化。
產品陣容
產品陣容包含φ5~φ30共9種尺寸,以及標準型與長型(φ5~φ8)的2種花鍵螺帽類型。
單位:mm
公稱型號 |
花鍵軸 | 螺帽尺寸 | |
---|---|---|---|
(L):長型 | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X/LFH20X | 20 | 42 | 38 |
LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |