【新產品信息】
LM導軌(線軌)「HDR型」擴充防塵用薄鋼蓋
標準產品陣容追加緊湊型滑塊

2021年6月16日(禮拜三)
LM導軌(線軌)「HDR型」的防塵用薄鋼蓋已改良成能對應到5米以上的長軌道,更追加了HDR20、HDR25用的緊湊型滑塊。
「HDR型」的接觸構造,能用滾動面確實地承受住滾珠,因此滾轉方向的剛性很高,是適用於一軸使用的LM導軌。
另外「HDR型」將滾珠滾動面設置於軌道側面,是能使滾動面不容易受軌道上方的異物影響的構造。
這次,將「HDR型」以往的防塵用薄鋼蓋進行改良,不僅能輕易地安裝在超過5米的長軌道上,也能將薄鋼蓋使用於HDR15、HDR20的小型規格上。
此外,HDR20、25的標準產品陣容中,新增了降低滑塊高度的緊湊型滑塊。
「HDR型」中,除了軌道跟滑塊的成套品外,亦有提供單獨購買軌道及滑塊的GK系列。
特長
MC方向剛性高
HDR型的設計使其即便在一軸組成的的工作台上,也有足夠的剛性。有助於單軸工作台的緊湊化與輕量設計。
長軌道、小型型號也能有優異的防塵效果
除了滾動面的構造不容易受異物影響外,使用防塵用薄鋼蓋(最大90米),在長軌道、小型型號的使用上也能發揮優秀的防塵效果。
豐富的產品陣容
規格尺寸有15~65共8個尺寸,滑塊種類則有C/LC,、R/LR、 V/LV、 UV/UW、 US/UT共10種類型。
滑塊類型 |
HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 |
C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
加長型 | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
短型 | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★:產品陣容追加型號
※UV/UW、 US/UT滑塊的單獨販售,目前尚不對應。在準備完成後,會立刻開始安排對應時程。