【新產品信息】
開始接受軸端完成品・精密滾珠螺桿「SDA-VZ形」的訂單
~緊湊的螺帽外徑實現裝置的小型化~
2024年12月12日
THK開始接受軸端完成品・精密滾珠螺桿「SDA-VZ形」的訂單。
「SDA-VZ形」是螺桿軸端形狀搭配支撐單元的標準化精密滾珠螺桿。因軸端皆已完成加工,所以可以對應短交期。此外還具有高速性及相當緊湊的形狀,為了滿足廣泛的客戶要求,我們備有共151種(螺桿軸徑φ10~φ25)豐富的產品陣容。
同時,我們增加了新的支撐單元「EK-L/EF-L 型」產品陣容,實現了比以往支撐單元更低的軸心。 透過與「SDA-VZ型」的組合,使周圍的設計變得更加容易,並且可以大幅減少設計工時。從半導體製造設備到各種輸送設備,我們為廣泛領域的自動化設備的小型化做出了貢獻。
THK將繼續提高一般產業機械到精密機械和高精度機床的各種設備的性能做出貢獻。
※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員
特長
穩定的扭矩,可高速使用
採用沿切線方向掬取方式,實現最高轉速5,000min-1(DN值:10萬),長期高速驅動也能維持穩定的扭矩。
緊湊的外型非常適合節省空間的設計
比起以往的精密滾珠螺桿,外徑比例最多縮小30%,對裝置的小型化有所貢獻。
對應低軸心用支撐單元
與以往的支撐單元相比,這種結構使滾珠螺桿實現低軸心化。它不僅有助於整個設備的小型化,且也有助於減小LM導軌的尺寸和LM導軌安裝部分(底座部分)的加工。