ボールねじ軸の強制冷却が可能な
「中空ボールねじ Nシリーズ」新登場
2020年1月24日
ボールねじ軸の強制冷却を可能にする「中空ボールねじ Nシリーズ」の受注を開始しました。
特長
・中空ねじ軸を標準化
・ボールねじの強制冷却が可能
・最大軸長 3000mm
ラインナップ
■ボールリテーナ入りタイプ SBN-V、SDA-V、SDAN-V
■総ボールタイプ SDA-VZ、SDAN-VX、BIF-V、BNFN-V、BNF-V、EBB-V、EPB-V
リード精度
C3、C5、C7
単位:mm
ねじ軸外径 | 内径 | 最大ねじ軸全長 | 最大ねじ部長さ |
---|---|---|---|
20 | 6 | 2000 | 1500 |
25 | 8 | 3000 | 2000 |
32 | 8 | 3000 | 2000 |
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |