輸送機器

鉄道車両から自動車、更には車輌の重要な部分にまでTHK製品は幅広く使用されています。さらに自動車の製造ラインで稼動している装置・ロボット・加工機・組立て機など、ほぼすべての工程でTHK製品が採用されています。
一人乗りヘリコプター
世界最小クラスの一人乗りヘリコプターのプロペラ角度の移動軸にRガイドが使用されています。プロペラの角度を変えることによって、方向転換や旋回を可能にします。
プラットホームドア
転落事故防止のため駅に設置されているホームドアには、ボールリテーナ入りLMガイドとカムフォロアが採用されています。THK製品はオーバーハングするホームドアをしっかり支え、耐久性と静粛性を両立させています。
電動四輪車
電動四輪車の前輪、後輪ステアリングのリンク機構部にTHKのリンクボールが採用されています。高齢化社会の背景から高齢者の方のための電動四輪車の需要が増えています。リンクボールの採用によりすきまが無く、ガタがないリンク機構が実現でき、運転者に安心してご利用頂けます。
列車補助シート
列車ドア付近のスペースを有効活用する目的で設けられた補助シートがあります。このシートの開閉部には従来、すべり軸受を使用していましたが、芯ずれがあるとスムーズに動作しませんでした。そこでTHKのロッドエンドを採用することにより調芯され、スムーズな動作を可能にしました。